【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
型番 | ISK-HH3500 | ISK-HH4500 | ISK-HH5500 |
---|---|---|---|
質量 | 122g | 253g | 657g |
締圧力 | 0.9kN | 2.27kN | 3.4kN |
クランプアーム移動角度 | 85° | 90° | 95° |
ハンドル操作角度 | 70° | 65° | 75° |
型番 |
クランプボルトサイズ |
締圧力(N) |
アーム高さ H(mm) |
アーム長さ L(mm) |
ストローク S(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M6
|
900
|
38.1
|
55
|
2.0
|
792-9978
| 1個 | 1,130円(
1,243円
) | 4日目 | |
M8
|
2270
|
47.6
|
70
|
3.0
|
792-9986
| 1個 | 1,185円(
1,304円
) | 4日目 | |
M10
|
3400
|
63
|
107
|
4.0
|
792-9994
| 1個 | 2,213円(
2,434円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。