(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0 (レビュー)

通常価格(税別)
19,206円
税込価格
21,127円
通常出荷日
1日目
【特長】
・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
【ボルトサイズ】M12
【ストローク】43mm
【締圧力】3000N

育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具の製品押さえ
    評価 4.0満足度:4.02019/12/02
    溶接治具の製品クランプに使用しました、プレス板のトグルクランプと違い、繰り返し精度と強度がありよく使用します、ただスパッターがクランプ取付面に張り付いていたのが残念でした。(サンダーで削り取った)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

    横押型クランプ No.51MB

    横押型クランプ No.51MB

      横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

      横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

        横押型クランプ No.FM150-2S

        横押型クランプ No.FM150-2S

          横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

          横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

            トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

            トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

                  横押型クランプ No.FM50

                  横押型クランプ No.FM50

                    トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                    トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                      横押型クランプ FM50-2S

                      横押型クランプ FM50-2S

                        横押型クランプ No.SL50R

                        横押型クランプ No.SL50R

                          横押型クランプ No.FM250

                          横押型クランプ No.FM250

                            メーカー 育良精機製作所 カクタ 育良精機製作所 カクタ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ ミスミ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 19,206円 15,747円 17,333円 9,327円 2,997円 7,250円 24,060円 23,482円 2,397円 6,810円 4,620円 1,806円 4,897円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 21日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース ベースなし フランジベース ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース ベースなし
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M12 M8 M8 M12 M12 M12 M6 M12 M6 M4 M10
                            締圧力(N) 3000 3000 3000 1500 1500 3000 10000 10000 900 3000 900 500 3200
                            本体材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール S45C SS400 SS400 スチール S45C ステンレススチール(SUS304) スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。