(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISK-42A0
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0 TOGGLE

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0 ISK-42A0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,641円
税込単価
1,805円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

型番

ISK-42A0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ISK-42A0 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0 外形図

製品仕様

質量365g
締圧力2kN
クランプアーム移動角度94°
ハンドル操作角度45°

型番リスト

型番
装着方法
本体材質
クランプ部材質
アーム高さ H(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-42A0

フランジベース
スチール
スチール
53.5
792-9668

1個

1,641( 1,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

カタログ

 

Loading...

ISK-42A0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0の型番ISK-42A0のページです。
型番ISK-42A0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

        下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

        下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

            下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0

            下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38D0/38DS0

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38BL0/38SL0

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38BL0/38SL0

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 1,641円 1,199円 1,493円 2,620円 1,497円 2,773円 1,645円 1,016円 2,459円 1,045円 2,035円 1,511円 839円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 - 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            クランプボルトサイズ M8 M6 M8 M10 M6 M10 - M6 M10 M4 M8 M8 M5
                            締圧力(N) 2000 1000 1800 3000 1000 5000 - 910 3400 300 2800 2270 500
                            アーム長さ L(mm) 65 34 - 85 27.5 91.2 - - 91 37.5 85 57.2 17.5
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 調整不可(固定) スライド調整 スライド調整 調整不可(固定) スライド調整 スライド調整 - スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整

                            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISK-42A0-2S
                            ISK-42K0
                            ISK-42K0-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            装着方法 本体材質 クランプ部材質 アーム高さ H
                            (mm)
                            トラスココード

                            4,516円

                            ( 4,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            フランジベースステンレスステンレス53.5792-9676

                            1,883円

                            ( 2,071円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ストレートベーススチールスチール75792-9684

                            4,563円

                            ( 5,019円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ストレートベースステンレスステンレス75792-9692

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました