(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISK-40K0-2S
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0 TOGGLE

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0 ISK-40K0-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,144円
税込単価
3,458円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    下面押さえ・ハンドル立型
  • クランプボルトサイズ:
    M6
  • 締圧力(N):
    1000
  • アーム長さ L(mm):
    34
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

型番

ISK-40K0-2S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ISK-40K0-2S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ISK-40A0/ISK-40A0-2S

ISK-40K0/ISK-40K0-2S

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0 ISK-40A0/ISK-40A0-2S外形図
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0 ISK-40K0/ISK-40K0-2S外形図

製品仕様

質量218g
締圧力1.0kN
クランプアーム移動角度95°
ハンドル操作角度65°

型番リスト

型番
装着方法
本体材質
クランプ部材質
アーム高さ H(mm)
ストローク S(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-40K0-2S

ストレートベース
ステンレス
ステンレス
49.5
-
792-9595

1個

3,144( 3,458円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

カタログ

 

ISK-40K0-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0の型番ISK-40K0-2Sのページです。
型番ISK-40K0-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                    育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV5500

                    育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV5500

                      育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0

                      育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                          下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)

                          下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 カクタ
                            通常価格 1,199円 1,016円 1,042円 1,641円 1,493円 839円 1,511円 1,645円 2,459円 2,797円 2,487円 1,497円 2,442円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 - 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M4 M8 M8 M5 M8 - M10 M10 M10 M6 M6
                            締圧力(N) 1000 910 3000 2000 1800 500 2270 - 3400 3400 4000 1000 2500
                            アーム長さ L(mm) 34 - 28 65 - 17.5 57.2 - 91 91 - 27.5 42
                            先端ボルト位置調節 調整不可(固定) - スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 調整不可(固定) 調整不可(固定) スライド調整

                            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISK-40A0
                            ISK-40A0-2S
                            ISK-40K0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            装着方法 本体材質 クランプ部材質 アーム高さ H
                            (mm)
                            ストローク S
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,225円

                            ( 1,348円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フランジベーススチールスチール34.53.0792-9561

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            フランジベースステンレスステンレス34.53.0792-9579

                            1,199円

                            ( 1,319円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ストレートベーススチールスチール49.5-792-9587

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました