【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
質量 | 450g |
---|---|
締圧力 | 2.8kN |
クランプアーム移動角度 | 80° |
ハンドル操作角度 | 80° |
Loading...
【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース) GH-25382
通常価格(税別): 995円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383
通常価格(税別): 1,315円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
ISK-38BL0で型番確定
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38BL0/38SL0の型番ISK-38BL0のページです。
型番ISK-38BL0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ISK-38BL0-2S |
ISK-38SL0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 装着方法 | 本体材質 | クランプ部材質 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,149円 ( 5,664円 ) | 1個 | あり | 4日目 | フランジベース | ステンレス | ステンレス | 792-9463 | |
2,289円 ( 2,518円 ) | 1個 | - | 1日目 | ストレートベース | スチール | スチール | 792-9544 |