(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISK-080
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0 TOGGLE

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0 ISK-080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    下面押さえ・ハンドル横型
  • クランプボルトサイズ:
    M4
  • 締圧力(N):
    300
  • アーム高さ H(mm):
    18
  • アーム長さ L(mm):
    28
  • ストローク S(mm):
    1.5
  • 先端ボルト位置調節:
    スライド調整

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

型番

ISK-080 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ISK-080 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0 外形図

製品仕様

質量41g
締圧力0.3kN
クランプアーム移動角度95°
ハンドル操作角度110°

型番リスト

型番
装着方法
本体材質
クランプ部材質
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-080

フランジベース
スチール
スチール+ゴムパット
792-9382

1個

1,200( 1,320円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

(i)ご注意

  • 2Sはステンレスタイプです。
    ステンレスタイプに赤いカバーは付きません。

カタログ

 

Loading...

ISK-080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0の型番ISK-080のページです。
型番ISK-080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

      横型トグルクランプ(ST-H213~245)

      横型トグルクランプ(ST-H213~245)

        トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS

        トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(ストレートベース) GH-21800

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(ストレートベース) GH-21800

              横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

              横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

                トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H

                トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H

                  トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

                  トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

                    トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-L

                    トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-L

                      トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース)  GH-22240

                      トグルクランプ -水平型- スリットタイプアーム(ストレートベース) GH-22240

                        下方押さえ型クランプ No.08

                        下方押さえ型クランプ No.08

                          トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI

                          トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 イマオコーポレーション GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) イマオコーポレーション GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,091円 1,045円 1,363円 1,041円 1,130円 555円 2,118円 772円 764円 502円 1,615円 1,923円 499円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            クランプボルトサイズ M4 M4 - M4 - M4 M5 M5 1/4 No.8 5/16 M4 No.8
                            締圧力(N) 300 300 - 300 - 300 500 400 900 270 2730 300 270
                            アーム高さ H(mm) 18 34 - - - - - - - - - 17.5 -
                            アーム長さ L(mm) 28 37.5 - - - - - - - - - 26 -

                            下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISK-080-2S
                            ISK-08S0
                            ISK-08S0-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            装着方法 本体材質 クランプ部材質 トラスココード

                            2,678円

                            ( 2,946円 )
                            1個 -

                            1日目

                            フランジベースステンレスステンレス+ゴムパット792-9391

                            1,091円

                            ( 1,200円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ストレートベーススチールスチール+ゴムパット792-9404

                            2,805円

                            ( 3,086円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ストレートベースステンレスステンレス+ゴムパット792-9412

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました