(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押し型トグルクランプ ISK-070

横押し型トグルクランプ ISK-070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

型番

ISK-070 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ ISK-070 外形図

製品仕様

質量100g
押圧力0.5kN
ストローク10mm
ハンドル操作角度66°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-070

1個

1,426( 1,569円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

 

ISK-070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-070の型番ISK-070のページです。
型番ISK-070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ ISK-070

横押し型トグルクランプ ISK-070

    トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

    トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

      横押し型トグルクランプ ISK-X60

      横押し型トグルクランプ ISK-X60

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク10mm ストレートアーム GH-36070

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク10mm ストレートアーム GH-36070

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40820

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40840

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40840

                            メーカー 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,426円 1,062円 3,976円 1,188円 3,020円 1,558円 1,546円 1,807円 2,360円 859円 2,944円 1,266円 1,356円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M5 M4 M8 M5 M12 - M8 M5 M8 M8 1/2 M4 M6
                            締圧力(N) 500 1630 3000 500 2950 3180 9000 3180 3000 1700 4500 2000 4000
                            本体材質 スチール - スチール SS400 SS400 スチール - - SS400 - SS400 SS400 SS400

                            横押し型トグルクランプ ISK-070のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            治具に使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/24
                            製品には満足してますが、他に比べて値上げ率がとても高いです。
                            今は購入を少し控えてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました