(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,112円
税込価格
1,223円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0 外形図

製品仕様

質量104g
締圧力0.3kN
クランプアーム移動角度65°
ハンドル操作角度75°

型番リスト

型番
装着方法
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートベース
792-9331

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

フランジベース
792-9323

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 1,112円 1,164円 1,601円 2,618円 1,099円 1,072円 1,583円 1,740円 890円 2,765円 1,206円 1,269円 1,584円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 - 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            クランプボルトサイズ M4 M4 M8 M10 M4 M6 M8 - M5 M10 - M6 M6
                            締圧力(N) 300 300 2270 3400 3000 910 1800 - 500 3000 - 1000 1000
                            本体材質 スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール - -
                            クランプ部材質 スチール - スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット - スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール スチール+ゴムパット スチール スチール+ゴムパット - -

                            下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            クランプ用途に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            溶接用治具にてワークのクランプ用途で利用しています。設置スペースや形状に合わせ類似品を種々使用しており、型番:ISK-03S0も当該品の一つとして購入しました。この商品の利用環境に適う形状、サイズが他社の類似品に無かったため採択しました。クランプ力含め性能、使い勝手にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接品を固定する際の冶工具に
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            自社で新しく作った生産設備の工程内で溶接品を固定する際の冶工具に使用しています。製品によって固定方法もいろいろ必要となるのでいろいろな形状、ハンドルの操作方法等トクランプを選択して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました