(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押し型トグルクランプ ISK-020

横押し型トグルクランプ ISK-020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    1800
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム長さ L(mm):
    41
  • ストローク S(mm):
    30
  • クランプボルト:
    固定
  • トラスココード:
    792-9315

型番

ISK-020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ ISK-020 外形図

製品仕様

質量340g
押圧力1.8kN
ストローク30mm
ハンドル操作角度145°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-020

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

 

ISK-020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-020の型番ISK-020のページです。
型番ISK-020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ ISK-020

横押し型トグルクランプ ISK-020

    トグルクランプ 横押型 TPPL-30

    トグルクランプ 横押型 TPPL-30

      横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

      横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

            横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

            横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

              横押型クランプ No.50A

              横押型クランプ No.50A

                横押型クランプ No.02

                横押型クランプ No.02

                  トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                  トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3640N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3640N

                      トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム

                      トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                            メーカー 育良精機製作所 フレックラム 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ
                            通常価格 2,600円 1,097円 2,689円 1,376円 4,786円 6,129円 2,762円 2,631円 1,181円 1,890円 37,117円 1,318円 980円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 - M10 M8 M10 M10 M8 M8 M10 M16 M8 M8
                            締圧力(N) 1800 1760 - 2000 1800 11360 2000 2000 1600 3640 50000 2950 1360
                            本体材質 スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール スチール スチール SS400 SS400 SS400 SS400 SS400

                            横押し型トグルクランプ ISK-020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました