(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,882円
税込単価
8,670円

【特長】・ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。【用途】・耐火テープ冷媒タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 配管1本毎にIRTR-Nを巻いてください。

型番

IRTRN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ 外形図

製品仕様

空調配管用

セット内容
耐火テープ冷媒タイプ タイカマクダケ  1、取扱説明書  1、国土交通大臣認定品表示シール  1シート(6枚)

適用配管

適用貫通区画配管種類1本当たりの最大サイズ占積率
適用貫通区画厚さ
床:ALC・コンクリート
壁:ALC・コンクリート、中空壁
100以上金属管
被覆金属管
被覆外径φ87
(金属管φ44.45、被覆厚20)
φ151以下=44.5%
φ175以下=40.3%
ケーブル導体総断面積14mm2、外径φ13.5

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴム系フォーム(ニトリルゴム、スチレンゴム、クロロブレンゴム、エチレンプロピレンゴムなど)、グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、銅管、鋼管、ステンレス鋼管を指します。

使用例

施工図例

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ 使用例

床(ALC・コンクリート)

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ 使用例2

壁(ALC・コンクリート)

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ 使用例3

中空壁

注意・禁止事項

  • 作業時には、軍手、手袋などを着用してください。
  • 屋外でご使用の場合は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。
  • 認定書をご熟読の上、施工してください。
  • 配管サイズ選定の際には、貫通穴径および占積率を共に満たすことをご確認ください。
因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ 関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRTRN

1個

7,882( 8,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
【用途】
・耐火テープ冷媒タイプ。
【商品仕様】
・幅(mm):103
・長さ(mm):1200
・厚さ(mm):4
・適用貫通区画(厚さ100mm以上):床(ALC・コンクリート)、壁(ALC・コンクリート)、中空壁
・1本当たりの最大サイズ(金属管):被覆外径φ87
・1本当たりの最大サイズ(ケーブル):外径φ13.5
・JANコード:4518301061720
・トラスココード:786-8146
・質量:975g
【材質/仕上】
・熱膨張性耐火材

(i)ご注意

  • 配管1本毎にIRTR-Nを巻いてください。

カタログ

 

Loading...

IRTRNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプの型番IRTRNのページです。
型番IRTRNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

    リサイクロック

    リサイクロック

      パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

      パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

        ダクトホース 風神

        ダクトホース 風神

          ラミックスEx

          ラミックスEx

            ダクトホース  メタルダクト(MD18)

            ダクトホース メタルダクト(MD18)

              O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース

              O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース

                ダクトホース 耐油タイプ

                ダクトホース 耐油タイプ

                  タイフレキホース AP型

                  タイフレキホース AP型

                    耐熱ダクトホース

                    耐熱ダクトホース

                      タイフレキホース 難燃P型

                      タイフレキホース 難燃P型

                        ダクトホース  カナアルミII型

                        ダクトホース カナアルミII型

                          ダクトホース  カナアルミダクト

                          ダクトホース カナアルミダクト

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オリエント商事 栗本鐵工所 カナフレックスコーポレーション オーツカ ミスミ タイガースポリマー ミスミ タイガースポリマー カナフレックスコーポレーション カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 7,882円 1,646円 46円 7,243円 11,225円 17,361円 9,556円 - 13,584円 - 11,855円 8,869円 9,632円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース

                            因幡電工 耐火テープ冷媒タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました