(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
45,600円 ~ 81,496円  特別価格 
税込価格
50,160円 ~ 89,646円  特別価格 

【特長】・強力MCナイロン車輪です。・金具旋回部S45Cを熱間鍛造し、トップ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 許容荷重(daN):
    1960
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:MCナイロン
  • 許容荷重(kgf):
    2000
  • 車輪幅(mm):
    76
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 取付ピッチX(mm):
    134~155
  • 取付ピッチY(mm):
    86~105

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
軸径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
808-0899
4963360536106
8400.0
200
266
-

1個

45,600円

43,019

( 47,321円 )

19日目

808-0900
4963360536113
10200.0
250
315
-

1個

64,373円

60,497

( 66,547円 )

19日目

808-0901
4963360536120
12900.0
300
392
18.5

1個

81,496円

78,040

( 85,844円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力MCナイロン車輪です。
・金具旋回部S45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形の為、高荷重、衝撃に強く強靭。旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口取付あり。旋回部は5117スラストベアリング、6206ZZボールベアリング使用。金具脚部は12mmの板厚強力溶接。
【用途】
・重量物の運搬台車、大型機械の足廻り、作業台等(使用温度-60°~150°)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

    スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

    スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

          スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

          スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

            スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

              スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  固定車

              スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 固定車

                スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

                スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

                  スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                  スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

                    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

                      スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                      スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                        スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪

                        スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪

                          スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                          スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 45,600円 65,186円 49,915円 48,869円 4,477円 7,794円 5,535円 8,298円 21,899円 2,193円 19,899円 3,297円 10,007円
                            通常出荷日 19日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            荷重範囲(daN) 750.01~ 750.01~ 750.01~ 750.01~ - 485.01~750.00 - 320.01~485.00 - - 750.01~ 485.01~750.00 485.01~750.00
                            許容荷重(daN) 1960 1960 980 980 - 735 - - - - 1470 588.6 -
                            材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - 金具:スチール - - -
                            材質2 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:キャストナイロン 車輪:フェノール樹脂 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン - 車輪:フェノール樹脂 - - -

                            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました