(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTVP13X1M
耐熱塩ビパイプ HT-VP ガスケット

耐熱塩ビパイプ HT-VP HTVP13X1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用

詳細情報を確認する

  • 材質:
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:1.0MPa](℃):
    5~40
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:0.2MPa](℃):
    71~90
  • 規格:
    JIS K6776規格

(i)ご注意

  • 継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

HTVP13X1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTVP13X1M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び径(φ)
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTVP13X1M

VP管(厚肉)
13
1000
850-6396
4997983101083
191

30個

856( 942円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ管です
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用

(i)ご注意

  • 継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

HTVP13X1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱塩ビパイプ HT-VPの型番HTVP13X1Mのページです。
型番HTVP13X1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱塩ビパイプ HT-VP

耐熱塩ビパイプ HT-VP

    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

      HTパイプ(耐熱タイプ)

      HTパイプ(耐熱タイプ)

        HTパイプ

        HTパイプ

          耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

          耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

            耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

            耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

              耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

              耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

                耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                  クボタケミックス VPW 16X1M

                  クボタケミックス VPW 16X1M

                    排水用塩ビパイプ VP

                    排水用塩ビパイプ VP

                      クボタケミックス VPW 13X1M

                      クボタケミックス VPW 13X1M

                        排水管 VP 75X1M

                        排水管 VP 75X1M

                          クボタケミックス VPW 30X1M

                          クボタケミックス VPW 30X1M

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 856円 1,601円 2,171円 686円 1,120円 640円 395円 317円 449円 1,094円 297円 3,687円 859円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   4日目  
                            材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - - -
                            使用温度範囲[最高使用圧力:1.0MPa](℃) 5~40 - - - - - - - - 5~35 - - -
                            使用温度範囲[最高使用圧力:0.2MPa](℃) 71~90 - - - - - - - - - - - -
                            規格 JIS K6776規格 - - - - - - JIS K6742規格 - - - - -

                            耐熱塩ビパイプ HT-VPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTVP16X1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 呼び径
                            (φ)
                            長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量
                            (g)

                            1,004円

                            ( 1,104円 )
                            25個 -

                            4日目

                            VP管(厚肉)161000850-63984997983101090281

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました