(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,562円
税込単価
14,918円

【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTVP管(耐熱)
  • 呼び径(φ):
    20
  • 長さ(mm):
    4000
  • 外径D(mm):
    26
  • 厚さt(mm):
    3
  • 材質:
    耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)
  • 色:
    茶色
  • 最高使用温度(℃):
    90
  • JANコード:
    4901860802055
  • トラスココード:
    850-6382
  • 質量(g):
    321

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番

HTCL204 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
HTCL204HTVP管(耐熱)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTCL204

10個

13,562( 14,918円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
・熱滅菌配管
【商品仕様】
・呼び径(mm):20
・L(mm):4000
・D(mm):26
・t(mm):3.0
・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
・色:茶色
・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
・色:茶色
・HTクリーンパイプ(耐熱用)呼び径:20mm
・D:26mm
・t:3.0mm
・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます。
・L:4000mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860802055
・トラスココード:850-6382
・質量:321g
【材質/仕上】
・C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

HTCL204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0mの型番HTCL204のページです。
型番HTCL204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

    エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

    エスロン HTスーパークリーンパイプ 75 4.0m

      エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

      エスロン HTスーパークリーンパイプ 25 4.0m

        エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

        エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

            HTスーパークリーンパイプ

            HTスーパークリーンパイプ

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 125 4.0m

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                    エスロン HTパイプ W 75X 4000

                    エスロン HTパイプ W 75X 4000

                      エスロン VPパイプ 200 4.0m

                      エスロン VPパイプ 200 4.0m

                        エスロン HTパイプ W 65X 4000

                        エスロン HTパイプ W 65X 4000

                          エスロン VPパイプ 300 4.0m

                          エスロン VPパイプ 300 4.0m

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 13,562円 113,968円 21,969円 171,599円 42,615円 27,876円 210,453円 79,483円 293,485円 17,232円 31,333円 15,282円 383,932円
                            通常出荷日 14日目   7日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   14日目   3日目   7日目  
                            種類 HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) VP管(厚肉) HTVP管(耐熱) VP管(厚肉)
                            呼び径(φ) 20 75 25 100 40 - 125 65 150 75 200 65 300
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            外径D(mm) 26 89 32 114 48 - 140 76 165 89 216 76 318
                            厚さt(mm) 3 5.8 3.5 7.0 4.0 - 8.2 5.0 9.7 5.8 10.3 5.0 15.1

                            エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました