(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HTパイプ W 30X 4000

エスロン HTパイプ W 30X 4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,086円
税込単価
5,595円

【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTVP管(耐熱)
  • 呼び径(φ):
    30
  • 長さ(mm):
    4000
  • 外径D(mm):
    38
  • 厚さt(mm):
    3.5
  • 材質:
    耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
  • 色:
    茶色
  • 使用温度範囲(℃):
    5~90
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.2
  • 規格:
    JIS K6776規格
  • JANコード:
    4901860410878
  • トラスココード:
    828-6813
  • 質量(g):
    2216

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番

HT304 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT304

1個

5,086( 5,595円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
・給湯および冷暖房配管に使用できます。
・継手はエスロンHT継手を使用します。
・呼び径13~50まではJISK6776認定
・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)
【用途】
・建物内の温水配管。
【商品仕様】
・呼び径(mm):30
・L(mm):4000
・D(mm):38
・t(mm):3.5
・使用温度範囲:5~90℃
・最高使用圧力:0.2MPa
・JIS K6776規格
・色:茶色
・HT継手をご使用下さい
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで
・赤褐色
・JANコード:4901860410878
・トラスココード:828-6813
・質量:2216g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

HT304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HTパイプ W 30X 4000の型番HT304のページです。
型番HT304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HTパイプ W 30X 4000

エスロン HTパイプ W 30X 4000

    エスロン HTパイプ W 25X 4000

    エスロン HTパイプ W 25X 4000

      エスロン HTパイプ W 20X 4000

      エスロン HTパイプ W 20X 4000

        エスロン HTパイプ W 16X 4000

        エスロン HTパイプ W 16X 4000

          エスロン HTパイプ W 50X 4000

          エスロン HTパイプ W 50X 4000

            エスロン HTパイプ W 13X 4000

            エスロン HTパイプ W 13X 4000

              エスロン HTパイプ W 65X 4000

              エスロン HTパイプ W 65X 4000

                エスロン HTパイプ W 75X 4000

                エスロン HTパイプ W 75X 4000

                  エスロン HTパイプ W 100X 4000

                  エスロン HTパイプ W 100X 4000

                    排水管 VP 75X1M

                    排水管 VP 75X1M

                      耐熱塩ビパイプ HT-VP

                      耐熱塩ビパイプ HT-VP

                        排水用塩ビパイプ VP

                        排水用塩ビパイプ VP

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業
                            通常価格 5,086円 3,871円 3,180円 2,899円 12,032円 2,209円 15,282円 17,232円 26,737円 3,687円 856円 1,094円 42,615円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   1日目   7日目  
                            種類 HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) VP管(厚肉) - VP管(厚肉) HTVP管(耐熱)
                            呼び径(φ) 30 25 20 16 50 13 65 75 100 - - - 40
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - - 1000 4000
                            外径D(mm) 38 32 26 22 60 18 76 89 114 - - - 48
                            厚さt(mm) 3.5 3.5 3 3 4.5 2.5 5.0 5.8 7.0 - - - 4.0

                            エスロン HTパイプ W 30X 4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました