(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,333円
税込単価
19,066円

【特長】・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。・衝撃吸収、始動...

詳細情報を確認する

型番

HSPK150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)取付総高(mm)質量(kg)材質
HSPK150キャスタ113603528133x86 125x62159x1142045車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSPK150

1個

17,333( 19,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
・衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):360
・許容荷重(N):3528
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付座(mm):159x114
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付座(mm):159x114
・許容荷重(N):3528
・取付総高(mm):204
・固定式
・プレート式
・質量:5kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:FC
・金具:スチール

HSPK150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径の型番HSPK150のページです。
型番HSPK150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径

      重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

      重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

        重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径

        重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径

          超重量用固定キャスターストッパーなし K-510

          超重量用固定キャスターストッパーなし K-510

            ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ

            ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ

              ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 75φ

              ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 75φ

                ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 200φ

                ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 200φ

                  ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 250φ

                  ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 250φ

                    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

                    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

                      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 100φ

                      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 100φ

                        ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                        ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                          ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 200φ

                          ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 200φ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 17,333円 19,066円 19,066円 20,801円 55,892円 7,834円 3,829円 10,621円 15,321円 6,790円 4,528円 5,703円 8,192円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   4日目   5日目   3日目   5日目   5日目   7日目   3日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました