(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,066円
税込単価
20,973円

【特長】・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。・衝撃吸収、始動...

詳細情報を確認する

型番

HSPJ150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)取付総高(mm)質量(kg)材質
HSPJ150キャスタ113603528133x86 125x62159x1142046車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSPJ150

1個

19,066( 20,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
・衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):360
・許容荷重(N):3528
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付座(mm):159x114
・許容荷重(N):3528
・取付座(mm):159x114
・取付ピッチ(mm):133x86 125x62
・取付総高(mm):204
・自在式
・プレート式
・質量:6kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:FC
・金具:スチール

HSPJ150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径の型番HSPJ150のページです。
型番HSPJ150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 152径

      重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径

      重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 203径

        重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径

        重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 203径

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

            MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130

            MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130

              メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
              通常価格 19,066円 17,333円 20,801円 19,066円 22,664円 9,665円
              通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
              種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

              重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 152径のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました