(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,464円
税込単価
35,710円

【特長】・1丁で圧着と切断の2役が可能です。・現場で台付ワイヤが作成できます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

型番

HSC-600BB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長(mm)切断及び圧着可能なワイヤ径(mm)JANコードトラスココード質量材質付属品
HSC-600BB4541.5~5.04981116112053775-62835.2kg刃部:特殊鋼、パイプハンドル:スチール圧着が確実に完了したかを確認するための「圧着確認ゲージ」×1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSC-600BB

1個

32,464( 35,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で圧着と切断の2役が可能です。
・現場で台付ワイヤが作成できます。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):454
・切断及び圧着可能なワイヤ径(mm):1.5~5.0
・JANコード:4981116112053
・トラスココード:775-6283
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・刃部:特殊鋼
・パイプハンドル:スチール
【セット内容/付属品】
・圧着が確実に完了したかを確認するための「圧着確認ゲージ」×1

(i)ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

HSC-600BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ARM スエージャーカッター付ベンチタイプの型番HSC-600BBのページです。
型番HSC-600BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

    ARM 手動油圧式スエジャー

    ARM 手動油圧式スエジャー

      ARM アームスエージャー

      ARM アームスエージャー

        ARM 電動油圧式スエージャー

        ARM 電動油圧式スエージャー

          アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

          アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

            結束線 U型 HW-170・HW-171

            結束線 U型 HW-170・HW-171

              キクローム サーキュラースリーブ

              キクローム サーキュラースリーブ

                ロックターミナルフォーク

                ロックターミナルフォーク

                  亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

                  亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

                    ビニール亀甲金網 ホワイト

                    ビニール亀甲金網 ホワイト

                      封印タイ “SPY(スパイ)”

                      封印タイ “SPY(スパイ)”

                        TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

                        TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

                          メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 フジワラ 和気産業 ニッサチェイン 水本機械製作所 タキロンシーアイ タキロンシーアイ SapiSelco タキロンシーアイ
                          通常価格 32,464円 229,500円 9,092円 289,335円 15,781円 197円 448円 4,357円 19,745円 18,628円 5,430円 33,379円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~   5日目~   7日目   1日目   4日目  

                          ARM スエージャーカッター付ベンチタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました