(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM 手動油圧式スエジャー

ARM 手動油圧式スエジャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
229,500円 172,790円
税込単価
252,450円 190,069円

【特長】・電源確保の難しい現場に最適です。・場所を問わず台付ワイヤーを作製でき...

詳細情報を確認する

型番

HS-12HB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-12HB

1個

229,500円

172,790

( 190,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源確保の難しい現場に最適です。
・場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【商品仕様】
・使用するワイヤーロープ(mm):6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
・最大出力:(tonf(KN)):12(117)
・ARM 手動油圧式スエジャー
・JANコード:4981116241418
・トラスココード:849-0422
・質量:15kg
【セット内容/付属品】
・ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス

HS-12HBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ARM 手動油圧式スエジャーの型番HS-12HBのページです。
型番HS-12HBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 手動油圧式スエジャー

ARM 手動油圧式スエジャー

    ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

    ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

      ARM 電動油圧式スエージャー

      ARM 電動油圧式スエージャー

        キクローム サーキュラースリーブ

        キクローム サーキュラースリーブ

          ロックターミナルフォーク

          ロックターミナルフォーク

            アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

            アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

              結束線 U型 HW-170・HW-171

              結束線 U型 HW-170・HW-171

                ロックターミナルボルト

                ロックターミナルボルト

                  ARM アームスエージャー

                  ARM アームスエージャー

                    リーズロック(ワイヤーロープ専用)

                    リーズロック(ワイヤーロープ専用)

                      封印タイ “SPY(スパイ)”

                      封印タイ “SPY(スパイ)”

                        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

                        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

                          結束線

                          結束線

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 ニッサチェイン 水本機械製作所 フジワラ 和気産業 水本機械製作所 アーム産業 ニッサチェイン SapiSelco ニッサチェイン ダイドーハント
                            通常価格 229,500円 32,464円 289,335円 448円 4,357円 15,781円 197円 4,200円 9,092円 311円 5,237円 8,000円 364円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目  

                            ARM 手動油圧式スエジャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました