(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM 電動油圧式スエージャー

ARM 電動油圧式スエージャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
289,335円
税込単価
318,269円

【特長】・電動100V駆動のアームスエジャーです。・現場で台付ワイヤーが製作で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    工具
  • 圧着速度:
    約4秒
  • 入力電圧:
    100V
  • 切断および圧着可能なワイヤ径(mm):
    6~12
  • 最大出力(tonf(KN)):
    10(98)
  • 電源(V):
    単相100V
  • 圧着可能ワイヤ径(mm):
    6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
  • セット内容:
    圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー、肩掛けベルト、キャリーボックス
  • JANコード:
    4981116241333
  • トラスココード:
    849-0421
  • 質量(g):
    7500

(i)ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

型番

HS12-100V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS12-100V

1個

289,335( 318,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動100V駆動のアームスエジャーです。
・現場で台付ワイヤーが製作できます。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【商品仕様】
・圧着可能なワイヤ径(mm):6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
・電源:ニッケル水素電池
・電源:ニッケル水素電池
・最大出力:(tonf(KN)):10(98)
・JANコード:4981116241081
・トラスココード:849-0421
・質量:7.5kg
【セット内容/付属品】
・圧着確認ゲージ
・ワイヤーロープカッター:RC-450
・ダイス×4セット
・ダイス取り外しドライバー
・肩掛けベルト
・キャリーボックス

(i)ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

HS12-100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ARM 電動油圧式スエージャーの型番HS12-100Vのページです。
型番HS12-100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 電動油圧式スエージャー

ARM 電動油圧式スエージャー

    ARM 手動油圧式スエジャー

    ARM 手動油圧式スエジャー

      アルミスリーブ

      アルミスリーブ

        ARM アームスエージャー1000mm

        ARM アームスエージャー1000mm

          ARM アームスエージャー

          ARM アームスエージャー

            ロックターミナルアイ

            ロックターミナルアイ

              ロックターミナルボルト

              ロックターミナルボルト

                ロックターミナルフォーク

                ロックターミナルフォーク

                  切断ワイヤー

                  切断ワイヤー

                    結束線 カラー線

                    結束線 カラー線

                      アンチツイスター

                      アンチツイスター

                        メーカー アーム産業 アーム産業 トラスコ中山 アーム産業 アーム産業 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 八幡ねじ ファスリンク 大洋製器工業
                        通常価格 289,335円 229,500円 683円 29,853円 9,092円 3,715円 4,200円 4,357円 4,775円 983円 27,390円
                        通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                        種類 工具 - ワイヤー金具 工具 工具 ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー
                        圧着速度 約4秒 - - - - - - - - - -
                        入力電圧 100V - - - - - - - - - -
                        切断および圧着可能なワイヤ径(mm) 6~12 - - 6、8 1.5~2.0 - - - - - -
                        最大出力(tonf(KN)) 10(98) - - - - - - - - - -

                        ARM 電動油圧式スエージャーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました