(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HI継手 水栓エルボ/ソケット

HI継手 水栓エルボ/ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
127円 ~ 327円
税込価格
140円 ~ 360円

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • 特性:
    なし
  • ねじ 種類:
    Rp(平行めねじ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    5::35
  • 設計水圧(MPa):
    1.0
  • 適合規格:
    JIS K6743規格
  • 材質:
    塩化ビニル

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2
32
13
4997983104619
857-4914

10個

127( 140円 )

2日目

22
1/2
33
16
4997983104626
857-4915

10個

153( 168円 )

2日目

32
1
82
25
4997983104640
857-4917

10個

327( 360円 )

4日目

22
1/2
30
16
4997983104589
857-4919

10個

156( 172円 )

4日目

32
1
63
25
4997983104602
857-4921

10個

243( 267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI継手 水栓エルボ/ソケット

HI継手 水栓エルボ/ソケット

    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

        HI継手 水栓チーズ

        HI継手 水栓チーズ

          クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

          クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

            クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

            クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

              HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

              HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                TS継手 水栓ソケットTS-WS13

                TS継手 水栓ソケットTS-WS13

                  クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

                  クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

                    TS継手 バルブソケットTS-VS20

                    TS継手 バルブソケットTS-VS20

                      メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                      通常価格 127円 125円 528円 223円 93円 122円 259円 91円 331円 100円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                      種類 HITS - - HITS - - HITS TS - TS
                      継手形状 ソケット - - チーズ - - ソケット ソケット - ソケット
                      接続 種類 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ
                      特性 なし - - 耐薬品 / 耐食性 - - なし 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性
                      ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - Rp(平行めねじ) - - R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) - R(管用テーパおねじ)

                      HI継手 水栓エルボ/ソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました