(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HIVS30
HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40 ツギテ

HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40 HIVS30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
259円
税込単価
285円

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

HIVS30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HIVS30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIVS30

38
1 1/4
77
30
4997983104343
857-4911

10個

259( 285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

HIVS30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40の型番HIVS30のページです。
型番HIVS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

        TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

        TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

            TS継手 径違いソケット(A形) TS S

            TS継手 径違いソケット(A形) TS S

              TS継手 バルブソケットTS-VS20

              TS継手 バルブソケットTS-VS20

                TS継手 バルブソケットTS-VS25

                TS継手 バルブソケットTS-VS25

                  TS継手 バルブソケットTS-VS13

                  TS継手 バルブソケットTS-VS13

                    TS継手 バルブソケットTS-VS

                    TS継手 バルブソケットTS-VS

                      HIメタル給水栓ソケット

                      HIメタル給水栓ソケット

                        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

                        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 259円 122円 125円 72円 77円 64円 100円 108円 83円 179円 1,099円 8,188円 59円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HITS - - - HITS TS TS TS TS TS HITS TS -
                            継手形状 ソケット - - - ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット オスストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし - - - なし なし 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 なし なし -
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)

                            HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIVS40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 質量
                            (g)
                            塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            388円

                            ( 427円 )
                            10個 -

                            2日目

                            481 1/2117404997983104350857-4912

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました