(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
395円
税込単価
435円

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

HIVP16X1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類使用温度範囲設計水圧規格衝撃強さ(シャルピー)JANコードトラスココード質量材質
HIVP16X1MVP管(厚肉)5~35℃1.0MPaJIS K 674217.7以上4997983101427850-6346251g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIVP16X1M

35個

395( 435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
・JANコード:4997983101427
・トラスココード:850-6346
・質量:251g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

HIVP16X1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1Mの型番HIVP16X1Mのページです。
型番HIVP16X1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

      耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

      耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

        HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

        HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

          エスロン HIパイプ 25 2.0m

          エスロン HIパイプ 25 2.0m

            HIパイプ

            HIパイプ

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

                VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

                VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

                  VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

                  VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

                    HTパイプ(耐熱タイプ)

                    HTパイプ(耐熱タイプ)

                      耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                      耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                          メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス
                          通常価格 395円 640円 1,120円 759円 1,010円 449円 305円 822円 2,880円 2,171円 1,601円 856円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目~  
                          種類 VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) VPW管(水道水圧) VP管(厚肉) HTVP管(耐熱) VP管(厚肉) -

                          耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1Mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました