(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,460円
税込単価
3,806円

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

HIF10K50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲設計水圧JANコードトラスココード質量材質
HIF10K505~35℃1.0MPa4997983113215857-4878599g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIF10K50

10個

3,460( 3,806円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・工場内配管、機器との接合に使用します。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・メーカー規格品
・JANコード:4997983113215
・トラスココード:857-4878
・質量:599g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

HIF10K50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50の型番HIF10K50のページです。
型番HIF10K50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40

      アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A

      アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A

        クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

        クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

          クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

          クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

            ゴムパッキン PE-C

            ゴムパッキン PE-C

              アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A

              アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                  クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

                  クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

                    メーカー クボタケミックス クボタケミックス 旭有機材 クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 旭有機材 日本バルカー クボタケミックス
                    通常価格 3,460円 2,437円 1,000円 478円 635円 197円 2,274円 549円 229円
                    通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   3日目   4日目   7日目   7日目  

                    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました