(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,487円
税込単価
90,736円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

HCTI05203030A2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCTI05203030A2

1個

82,487( 90,736円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・耐寒性に優れたシートです。
【用途】
・間仕切りカーテン・ビニールブース等
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):2030
・厚さ(mm):0.55
・長さ(m乱):30
・ます目(cm):2
・トラスココード:101-1032
・質量:44kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cmの型番HCTI05203030A2のページです。
型番HCTI05203030A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

            スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

            スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

              スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

              スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

                  スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                  スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                      スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                      スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                        スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                        スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                          スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

                          スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン
                            通常価格 82,487円 84,911円 81,908円 41,345円 46,531円 22,864円 42,190円 102,702円 46,460円 42,190円 61,065円 15,893円 48,852円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました