(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
84,911円 77,285円
税込単価
93,402円 85,014円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

HCTI05203030A1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCTI05203030A1

1個

84,911円

77,285

( 85,014円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・耐寒性に優れたシートです。
【用途】
・間仕切りカーテン・ビニールブース等
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):2030
・厚さ(mm):0.55
・長さ(m乱):30
・ます目(cm):1
・トラスココード:101-1020
・質量:45kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cmの型番HCTI05203030A1のページです。
型番HCTI05203030A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

        スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

        スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

              スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

              スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                不燃カーテン

                不燃カーテン

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                    岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

                    岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

                      岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

                      岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

                        岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

                        岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

                          岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                          岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 84,911円 81,908円 82,487円 22,864円 102,702円 46,531円 46,460円 190,462円 9,100円 20,089円 17,295円 11,853円 14,462円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました