(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,864円
税込単価
25,150円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

HCR03137030A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCR03137030A

1個

22,864( 25,150円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・耐寒性に優れたシートです。
【用途】
・間仕切りカーテン・ビニールブース等
【商品仕様】
・色:透明(赤味)
・幅(mm):1370
・長さ(m):30
・厚さ(mm):0.3
・トラスココード:100-9456
・質量:19kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーカーテン 透明赤味の型番HCR03137030Aのページです。
型番HCR03137030Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

    スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

    スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

        スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

        スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

              スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

              スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

                スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                  スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                  スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                    スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

                    スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

                      スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                      スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

                        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

                          スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                          スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン
                            通常価格 22,864円 41,345円 82,487円 42,190円 84,911円 81,908円 46,531円 15,893円 42,190円 58,043円 46,460円 102,702円 61,065円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            スワロン ハイパーカーテン 透明赤味のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました