(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,194円
税込単価
16,713円

【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 接着剤はエスロン接着剤NO.100をご使用下さい。

型番

HCLT651 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類HT継手形状[ティー・90度Y型] チーズ
接続 種類管⇔管 異径特性耐熱性
適用管外径 1(mm)76適用管外径 2(mm)60
呼び径65×50 - -

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D寸法(mm)D2材質チーズ呼び径DH最高使用温度JANコードトラスココード質量仕上
HCLT65165×509169耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶65mm×50mm87mm×D1114mm90℃4901860801966850-62681132g禁油洗浄処理

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCLT651

1個

15,194( 16,713円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。クリーンルーム用配管。熱滅菌配管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:65×50
・寸法(mm)D:91
・寸法(mm)D2:69
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・チーズ呼び径:65mm×50mm
・D:87mm×D1
・H:114mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860801966
・トラスココード:850-6268
・質量:1132g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(
・禁油洗浄処理

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 接着剤はエスロン接着剤NO.100をご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50の型番HCLT651のページです。
型番HCLT651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50

      エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×25

      エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×25

        エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

        エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

          エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×50

          エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×50

            エスロン クリーン継手 チーズ 40×13

            エスロン クリーン継手 チーズ 40×13

              エスロン クリーン継手 チーズ 30×20

              エスロン クリーン継手 チーズ 30×20

                エスロン クリーン継手 チーズ 50×25

                エスロン クリーン継手 チーズ 50×25

                  エスロン クリーン継手 チーズ 40×25

                  エスロン クリーン継手 チーズ 40×25

                    エスロン クリーン継手 チーズ 25×13

                    エスロン クリーン継手 チーズ 25×13

                      メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                      通常価格 15,194円 21,374円 3,853円 34,493円 33,004円 537円 347円 885円 590円 286円
                      通常出荷日 7日目   14日目   7日目   14日目   14日目   7日目   3日目   3日目   7日目   3日目  
                      種類 HT HT - HT HT クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手
                      継手形状 チーズ チーズ - チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                      接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                      特性 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 なし なし なし なし なし
                      適用管外径 1(mm) 76 89 - 114 114 48 38 60 48 32

                      エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト