(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
46,460円 36,559円
税込単価
51,106円 40,215円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

HCLB05137020A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCLB05137020A

1個

46,460円

36,559

( 40,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
【用途】
・間仕切りカーテン・ビニールブース等
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):1370
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.5
・トラスココード:100-7857
・質量:20kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20mの型番HCLB05137020Aのページです。
型番HCLB05137020Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

    スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

                スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

                スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

                  スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                  スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                    スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

                    スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

                      スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

                      スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

                        スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                        スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                          スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                          スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン
                            通常価格 46,460円 81,908円 102,702円 84,911円 41,345円 46,531円 82,487円 42,190円 15,893円 58,043円 22,864円 42,190円 61,065円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました