(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
42,190円 34,743円
税込単価
46,409円 38,217円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

HCBZ03137030A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCBZ03137030A

1個

42,190円

34,743

( 38,217円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・耐寒性に優れたシートです。
【用途】
・間仕切りカーテン・ビニールブース等
【商品仕様】
・色:ブロンズ
・幅(mm):1370
・長さ(m):30
・厚さ(mm):0.3
・トラスココード:100-7887
・質量:19kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーカーテン ブロンズの型番HCBZ03137030Aのページです。
型番HCBZ03137030Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

    スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

    スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

      スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

      スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

        スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

        スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

          スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

          スワロン ハイパーカーテン 透明赤味

            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

            スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

                岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X40X40

                岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X40X40

                  岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X50X50

                  岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X50X50

                    岡田 アルミ等辺アングル 4m 1.5X15X15

                    岡田 アルミ等辺アングル 4m 1.5X15X15

                      岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X25X25

                      岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X25X25

                        岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X20X20

                        岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X20X20

                          岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X30X30

                          岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X30X30

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 42,190円 41,345円 92,183円 102,252円 22,864円 81,908円 84,911円 7,729円 15,558円 4,100円 6,900円 6,500円 10,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            スワロン ハイパーカーテン ブロンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました