(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
48,869円 46,151円
税込単価
53,756円 50,766円

【特長】・強力MCナイロン車輪です。・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 許容荷重(daN):
    980
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:MCナイロン
  • 許容荷重(kgf):
    1000
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 取付ピッチX(mm):
    125~133
  • 取付ピッチY(mm):
    62~85

型番

H34MC-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H34MC-250

808-0893
4963360535116
5900.0
250
290

1個

48,869円

46,151

( 50,766円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力MCナイロン車輪です。
・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長期間滑らかに使用可。旋回金具・車輪にはグリス注入口取付あり。金具脚部は6mmの板厚で強力溶接。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台等(使用温度-60°~150°)

Loading...

H34MC-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリングの型番H34MC-250のページです。
型番H34MC-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

    スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

    スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

      スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  固定車

      スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 固定車

        スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

        スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

                スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

                スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

                  スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

                  スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

                    スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                    スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                      スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

                      スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

                        スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                        スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

                          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 48,869円 49,915円 5,535円 8,298円 7,794円 45,600円 65,186円 4,477円 5,989円 9,989円 6,989円 10,007円 2,193円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目   7日目   19日目   8日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            荷重範囲(daN) 750.01~ 750.01~ - 320.01~485.00 485.01~750.00 750.01~ 750.01~ - - 485.01~750.00 - 485.01~750.00 -
                            許容荷重(daN) 980 980 - - 735 1960 1960 - - 735.8 - - -
                            材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - - - - 金具:スチール
                            材質2 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン 車輪:フェノール樹脂 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:キャストナイロン - - - - 車輪:フェノール樹脂

                            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました