(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H14PK-125
スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング OH スーパーストロングキャスター 125mm

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング H14PK-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,042円 7,513円
税込単価
9,946円 8,264円

【特長】・波状の繊維入りフェノール樹脂車輪です。・金具旋回部8mmの板厚使用、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 許容荷重(daN):
    735
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:フェノール樹脂
  • 許容荷重(kgf):
    750
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 軸径d(mm):
    12.7
  • 取付ピッチX(mm):
    125~133
  • 取付ピッチY(mm):
    62~85

型番

H14PK-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H14PK-125 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H14PK-125

808-0889
4963360530333
3800.0
127
165

8個

9,042円

7,513

( 8,264円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波状の繊維入りフェノール樹脂車輪です。
・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長期間滑らかに使用可。旋回金具・車輪にはグリス注入口取付あり。金具脚部は6mmの板厚で強力溶接。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台等(使用温度-40°~160°)

H14PK-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリングの型番H14PK-125のページです。
型番H14PK-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

        ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

        ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

            平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

            平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

              ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

              ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

                微音自在キャスター ストッパーなしK-620J

                微音自在キャスター ストッパーなしK-620J

                  平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                  平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                    シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

                    シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

                      ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                      ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                        特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                        特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                          超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)

                          超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ハンマーキャスター オーエッチ工業 ハンマーキャスター ナンシン タキゲン製造 ハンマーキャスター シシクアドクライス ハンマーキャスター ハンマーキャスター ヨドノ
                            通常価格 7,794円 8,298円 49,915円 1,997円 65,186円 339円 1,375円 1,538円 858円 14,476円 1,084円 13,522円 52,198円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            許容荷重(daN) 735 - 980 - 1960 - - - - - - 250 -
                            材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - 金具:スチール - - - - - - - -
                            材質2 車輪:フェノール樹脂 車輪:ウレタン 車輪:MCナイロン - 車輪:MCナイロン - - - - - - - -
                            許容荷重(kgf) 750 - 1000 - 2000 - - - - - - - -

                            スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H14PK-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量
                            (g)
                            車輪径D
                            (mm)
                            取付高H
                            (mm)

                            7,794円

                            ( 8,573円 )
                            8個 あり

                            7日目

                            808-088849633605303263400.0101143

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました