(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H14MC-250
スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング OH スーパーストロングキャスター 250mm

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング H14MC-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,050円
税込単価
63,855円

【特長】・強力MCナイロン車輪です。・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 許容荷重(daN):
    980
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:MCナイロン
  • 許容荷重(kgf):
    1000
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 取付ピッチX(mm):
    125~133
  • 取付ピッチY(mm):
    62~85

型番

H14MC-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H14MC-250 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H14MC-250

808-0887
4963360535017
6700.0
250
290

1個

58,050( 63,855円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力MCナイロン車輪です。
・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長期間滑らかに使用可。旋回金具・車輪にはグリス注入口取付あり。金具脚部は6mmの板厚で強力溶接。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台等(使用温度-60°~150°)

H14MC-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリングの型番H14MC-250のページです。
型番H14MC-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

      ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

      ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

          平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

          平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

            ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

            ステンレスキャスター SU-TELシリーズ 自在

              微音自在キャスター ストッパーなしK-620J

              微音自在キャスター ストッパーなしK-620J

                平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm

                  シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

                  シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

                    ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                    ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                      特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                      特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm

                        超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)

                        超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)

                          メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 ハンマーキャスター オーエッチ工業 ハンマーキャスター ナンシン タキゲン製造 ハンマーキャスター シシクアドクライス ハンマーキャスター ハンマーキャスター ヨドノ
                          通常価格 49,915円 8,298円 1,997円 65,186円 339円 1,375円 1,207円 858円 14,476円 1,084円 13,522円 52,198円
                          通常出荷日 8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                          許容荷重(daN) 980 - - 1960 - - - - - - 250 -
                          材質1 金具:スチール 金具:スチール - 金具:スチール - - - - - - - -
                          材質2 車輪:MCナイロン 車輪:ウレタン - 車輪:MCナイロン - - - - - - - -
                          許容荷重(kgf) 1000 - - 2000 - - - - - - - -

                          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリングのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          H14MC-200
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード JANコード 質量
                          (g)
                          車輪径D
                          (mm)
                          取付高H
                          (mm)

                          49,915円

                          ( 54,907円 )
                          1個 -

                          8日目

                          808-088649633605350005400.0200256

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました