(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,298円 ~ 9,316円  特別価格 
税込価格
9,128円 ~ 10,248円  特別価格 

【特長】・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。・金具旋回部8mmの板厚使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 軸径d(mm):
    12.7
  • 取付ピッチX(mm):
    125~133
  • 取付ピッチY(mm):
    62~85

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
トラスココード
JANコード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
441
808-0884
4963360531224
4900.0
450
101
143

8個

8,298円

6,915

( 7,607円 )

7日目

490
808-0885
4963360531231
5400.0
500
127
165

8個

9,316円

7,763

( 8,539円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。
・金具旋回部8mmの板厚使用、鉄処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長期間滑らかに使用可。旋回金具・車輪にはグリス注入口取付あり。金具脚部は6mmの板厚で強力溶接。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台等(使用温度-30°~70°)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  固定車

    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 固定車

      スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

      スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

                スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

                スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

                  スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                  スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

                    スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

                    スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

                      スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

                      スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

                        スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                        スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

                          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

                          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 8,298円 5,535円 7,794円 48,869円 49,915円 45,600円 65,186円 5,989円 10,007円 6,989円 4,477円 9,989円 2,193円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   8日目   19日目   8日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - - - 金具:スチール - 金具:スチール
                            材質2 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン 車輪:フェノール樹脂 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン - - - 車輪:キャストナイロン - 車輪:フェノール樹脂
                            車輪幅(mm) 64 64 64 64 64 76 76 - - - 46 - 46
                            取付穴径P(mm) 14 14 14 14 14 14 14 - - - 10.5 - 10.5

                            スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました