(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,569円
税込単価
9,426円

【商品仕様】・ボス幅(mm):70・許容荷重(N):2700・ボス幅(mm):...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ジェンゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    150
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    65
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    70
  • 軸受:
    有り

型番

GHB150X65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量材質
GHB150X65キャスタ7027003kg車輪:ジェンゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHB150X65

1個

8,569( 9,426円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):70
・許容荷重(N):2700
・ボス幅(mm):70
・許容荷重(N):2700
・ベアリング入
・質量:3kg
【材質/仕上】
・車輪:ジェンゴム

GHB150X65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65の型番GHB150X65のページです。
型番GHB150X65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65

    ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50

    ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50

      メーカー ヨドノ ヨドノ
      通常価格 8,569円 5,626円
      通常出荷日 6日目   7日目  
      車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール
      車輪材質 ジェンゴム ジェンゴム
      車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 150 130
      車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 65 50
      ボス巾 W / ボス巾 C(mm) 70 54

      ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました