(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GF300GJ1S032
ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200 ハイカンブヒン

ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200 GF300GJ1S032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

石綿ジョイントシートを代替できるノンアスRガスケット。【特長】・ジョイントシー...

詳細情報を確認する

型番

GF300GJ1S032 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GF300GJ1S032 の仕様・寸法情報

商品情報

ジョイントシートよりもクリープ緩和特性に優れた製品

  • PTFEをバインダーに使用したことにより、耐薬品性・耐熱性・取り扱い性・柔軟性も優れている。
  • ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能。
  • フランジへの固着のしにくいガスケット。
  • 食品衛生法、食品・添加物等規格基準に適合。
  • PTFEをバインダーとした製品の中で、これまでの課題であったクリープ緩和特性を大幅に改善したことで長期高温特性に優れている。

製品仕様

  • 適用流体 :水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体など。
  • 不適な流体 :酸化性酸、酸素等の支燃性流体、重合性モノマー、強アルカリ、毒性ガス、ふっ化水素酸。
  • 主成分 : PTFE、シリカ、黒鉛。
  • 色調/印刷 : ダークグレー/ブラック。

使用可能範囲

温度(℃)圧力(MPa)
-200~+3003.5
  • ※ 温度と圧力区分は、それぞれ個別の使用限界を示しています。

製作寸法

厚さ(mm)大きさ(mm)
1.51270×1270

設計基準

厚さ(mm)ガスケット係数"m"最小設計締付圧力"y"
(N/mm2)
推奨締付面圧
(MPa)液体
推奨締付面圧
(MPa)ガス
1.52.7525.525.535.0

推奨締付面圧は流体圧力は考慮せず、一般的な条件で必要な締付面圧であり、ガスケットの接触面積についての面圧です。

流体別使用可能範囲

流体別使用可能範囲グラフ(注1:毒性ガスへの適用は推奨しておりません。)

流体別使用可能範囲グラフ(注1:毒性ガスへの適用は推奨しておりません。)

高機能シートの圧縮復元特性

試料寸法:JIS 10K 25A t=1.5mm

圧縮復元特性

圧縮復元特性

製品比較情報

高温硬化性能比較(加熱後のシートを所定の直径を持つ円柱に巻きつけ「割れ」の発生を確認する。)

高温硬化性能比較(加熱後のシートを所定の直径を持つ円柱に巻きつけ「割れ」の発生を確認する。)

物性値

項目高機能シート
No.GF300
厚さ(mm)1.5
常態試験
引張強さ(横方向)(MPa)12.4
圧縮率(34.3MPa)(%)5
復元率(34.3MPa)(%)53
柔軟性(縦方向)(kg/m3)<2
密度 2315
耐油〈IRM903油150℃×5h〉
引張強さ減少率(%)1.0
厚さ増加率(%)0.2
重量増加率(%)0.5
耐燃料油〈JIS燃料油 B RT×5h〉
厚さ増加率(%)0.4
重量増加率(%)0.9
応力緩和率〈JIS R 3453締付面圧20.6MPa〉
100℃×22h16.2
200℃×22h35.3
シール性〈JIS 10K50A,内圧He 1.0MPa,締付面圧25.5MPa,厚さ1.5mm〉
ペースト無し(Pa・m3/s)1.7×10-4以下
(atm・cc/min.)0.1以下
ペースト有り(Pa・m3/s)-
(atm・cc/min.)-
  • ※ 物性値はすべて測定値例であり、規格値ではありません。

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF300GJ1S032

32

10個

978( 1,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石綿ジョイントシートを代替できるノンアスRガスケット。
【特長】
・ジョイントシートよりもクリープ緩和特性に優れる
・高機能シートの中でも、水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプ
【用途】
・各種工場、発電所、製油所、製鉄所、船舶などにおける管フランジ、弁ボンネットに最適
・塔・槽、釜、圧力容器・熱交換器などのカバーフランジ、ノズルなどの接続部に最適
・100℃以上の高温ライン、特に蒸気ラインに最適

GF300GJ1S032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200の型番GF300GJ1S032のページです。
型番GF300GJ1S032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200

ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200

    ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):20

    ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):20

      ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):15

      ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):15

        ブラックハイパーガスケット 呼び径25/40

        ブラックハイパーガスケット 呼び径25/40

          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):20

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):20

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

                クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

                クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

                  クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                  クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                    ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):32

                    ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):32

                      白色ノンアスジョイントシート

                      白色ノンアスジョイントシート

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

                            メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
                            通常価格 978円 650円 651円 817円 549円 418円 796円 1,962円 1,477円 433円 247円 347円 722円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目~   5日目   7日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) - 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ)
                            材質 PTFE ブラックハイパー ブラックハイパー PTFE ブラックスーパー ブラックスーパー ブラックスーパー 合成繊維(ガラス繊維、ロックウール)・アラミド繊維/表面層:HNBR、中心層:NBR マイカ ブラックスーパー NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材 ブラックスーパー ブラックスーパー
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 - 1.5 - 1.5 1.5
                            使用温度範囲(℃) -200~300 - - -200~300 - - - - - - - - -

                            ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GF300GJ1S050
                            GF300GJ1S080
                            GF300GJ1S100
                            GF300GJ1S125
                            GF300GJ1S150
                            GF300GJ1S200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            1,202円

                            ( 1,322円 )
                            10個 -

                            1日目

                            50

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            10個 -

                            1日目

                            80

                            2,222円

                            ( 2,444円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100

                            3,165円

                            ( 3,482円 )
                            10個 -

                            1日目

                            125

                            3,810円

                            ( 4,191円 )
                            10個 -

                            1日目

                            150

                            5,837円

                            ( 6,421円 )
                            10個 -

                            1日目

                            200

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました