(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
522円
税込単価
574円

【特長】・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えら...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -20::60
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    16.5
  • 内径 d(φ):
    9.5
  • 外径【区分】:
    ~20
  • 内径【区分】:
    ~10
  • 長さ(m):
    1
  • 使用圧力at20℃(MPa):
    1.0

型番

GE9CUT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE9CUT

1個

522( 574円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
【商品仕様】
・外径(mm):16.5
・内径(mm):9.5
・常用圧力(MPa):1.0
・使用温度範囲:-20℃~60℃
・JANコード:4562111606336
・トラスココード:814-6401
・質量:220g
【材質/仕上】
・合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)

GE9CUTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カットの型番GE9CUTのページです。
型番GE9CUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

    カクダイ 汎用ホース 9×15

    カクダイ 汎用ホース 9×15

      汎用ホース

      汎用ホース

        ハードポリウレタンチューブ TUHシリーズ

        ハードポリウレタンチューブ TUHシリーズ

          ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

          ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

            カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

            カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

              高耐圧ホース(透明ラインつき)

              高耐圧ホース(透明ラインつき)

                十川 サンテックエアーホース10M オレンジ

                十川 サンテックエアーホース10M オレンジ

                  ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン

                  ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン

                    難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

                    難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

                      ウレタンチューブ 一般空気圧用(超柔軟) U5

                      ウレタンチューブ 一般空気圧用(超柔軟) U5

                        メーカー 八興 カクダイ カクダイ SMC SMC カクダイ カクダイ 十川産業 千代田通商 ニッタ ニッタ
                        通常価格 522円 6,928円 7,975円 1,511円 2,189円 16,269円 10,565円 1,712円 1,703円 2,526円 396円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        材質 その他 - ポリ塩化ビニル ウレタン ウレタン - ポリ塩化ビニル - ウレタン 難燃性樹脂 ウレタン
                        - 複数色 - - - グレー - - - -
                        使用温度範囲(空気時)(℃) -20::60 - -5::60 - - - -5::60 - -5::60 - -40::80
                        使用流体 空気 - 水 / 空気 空気 水 / 空気 - 水 / 空気 - 圧縮空気 水 / 空気 空気
                        外径 D(φ) 16.5 - - - - - - - 8 - -

                        ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました