(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,222円
税込単価
22,244円

【特長】・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えら...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -20::60
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    25
  • 内径 d(φ):
    15.9
  • 外径【区分】:
    ~30
  • 内径【区分】:
    ~20
  • 長さ(m):
    20
  • 使用圧力at20℃(MPa):
    1.0

型番

GE1520 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】
GE1520その他空気φ25.0φ15.9~30~20

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE1520

1個

20,222( 22,244円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
【商品仕様】
・外径(mm):25.0
・内径(mm):15.9
・最小曲げ半径(mm):185
・常用圧力(MPa):1.0
・長さ(m):20
・使用温度範囲:-20℃~60℃
・JANコード:4562111604196
・トラスココード:814-6256
【材質/仕上】
・合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)

カタログ

 

GE1520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20mの型番GE1520のページです。
型番GE1520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

    ハッコウ ゴムエアーホース 9φ 20m

    ハッコウ ゴムエアーホース 9φ 20m

      ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m

      ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m

        ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m

        ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m

          ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m

          ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m

            ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

            ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

              エアーホース(PVC)

              エアーホース(PVC)

                メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 エスコ
                通常価格 20,222円 12,705円 9,347円 16,406円 11,986円 522円 5,879円
                通常出荷日 6日目   6日目   3日目   5日目   6日目   7日目   1日目  
                材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポリ塩化ビニル
                使用温度範囲(空気時)(℃) -20::60 -20::60 -20::60 -20::60 -20::60 -20::60 -
                使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                外径 D(φ) 25 16.5 13 21 15 16.5 -

                ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました