(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GD27BPB25A
バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B) バルブ

バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B) GD27BPB25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
152,505円
税込単価
167,756円

【特長】・水道法基準適合品・減圧弁、バイパス、ストップバルブの3つの機能を1つ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 フランジ接続種類:
    JIS 10Kフランジ
  • 制御側 フランジ接続種類:
    JIS 10Kフランジ
  • 材質詳細:
    本体:青銅、弁体:FKM、弁座:青銅
  • 一次側圧力(MPa):
    1.0以下
  • 二次側圧力(MPa):
    0.3~0.7
  • 接続方式:
    JIS 10KFFフランジ
  • 最大減圧比:
    10:1
  • 最高温度(℃):
    90

型番

GD27BPB25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GD27BPB25A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番調整弁/安全弁種類使用流体本体材質接続種類供給側 フランジ接続種類供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)制御側 接続種類制御側 フランジ接続種類制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
GD27BPB25A減圧弁青銅同径接続JIS 10Kフランジ1B(25A)RcJIS 10Kフランジ1B(25A)
GD27BPB50A減圧弁青銅同径接続JIS 10Kフランジ2B(50A)RcJIS 10Kフランジ2B(50A)

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
全長(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD27BPB25A

1B(25A)
1B(25A)
200
198
802-1352
7

1個

152,505( 167,756円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道法基準適合品
・減圧弁、バイパス、ストップバルブの3つの機能を1つに集約!
【用途】
・適用流体:冷温水
・建築設備、ビル設備

Loading...

GD27BPB25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B)の型番GD27BPB25Aのページです。
型番GD27BPB25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B)

バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B)

    減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

    減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

      減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

      減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

        減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

        減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

              減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

              減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

                減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

                減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

                  減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                  減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                      メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                      通常価格 152,505円 154,471円 84,944円 544,739円 44,719円 48,422円 49,940円 80,750円 135,286円 133,155円
                      通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                      調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                      使用流体 蒸気 水 / 蒸気 空気 / ガス
                      本体材質 青銅 - 青銅(NPb処理) - - - 球状黒鉛鋳鉄 - - -
                      接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続
                      供給側 フランジ接続種類 JIS 10Kフランジ JIS 16Kフランジ JIS 10Kフランジ JIS 10Kフランジ - - JIS 10Kフランジ - - -

                      バイパス付水用減圧弁 二次側圧力(B)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      GD27BPB50A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 全長
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      トラスココード 質量
                      (kg)

                      252,077円

                      ( 277,285円 )
                      1個 -

                      4日目

                      2B(50A)2B(50A)260278802-135516

                      安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました