(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

【特長】・一体成型品であるため、偏肉が無く表面が平滑です。・2条のOリング状の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    EPDM
  • 呼び圧力:
    5K

型番

GAE5020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径D2(P・C・D)(mm)D3(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
GAE5020206583-40℃~90℃850-552322gエチレンプロピレンラバー(EPDM)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAE5020

1個

242( 266円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型品であるため、偏肉が無く表面が平滑です。
・2条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっております。適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
・上質のバージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・塩ビ管呼び径:20
・D2(P・C・D)(mm):65
・D3(mm):83
・使用温度範囲-40℃~90℃ 左記は一般的な使用温度範囲です。薬液の種類、温度等によっては侵される恐れがあります。
・トラスココード:850-5523
・質量:22g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンラバー(EPDM)

Loading...

GAE5020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20Aの型番GAE5020のページです。
型番GAE5020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

    アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

    アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

      5K 内面パッキン EPDM

      5K 内面パッキン EPDM

        10K ふっ素樹脂被覆パッキン

        10K ふっ素樹脂被覆パッキン

          10K 全面パッキン EPDM

          10K 全面パッキン EPDM

            5K 全面パッキン EPDM

            5K 全面パッキン EPDM

              メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
              通常価格 242円 609円 244円 1,799円 481円 344円
              通常出荷日 4日目   4日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
              材質 EPDM - EPDM EPDM EPDM EPDM
              呼び圧力 5K - 5K 10K 10K 5K

              アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20Aのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました