(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,978円
税込単価
31,876円

【特長】・メッキ品、形状:90°ショートエルボです。【用途】・石油化学関係。・...

詳細情報を確認する

型番

G90SSGP200A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G90SSGP200A

1個

28,978( 31,876円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品、形状:90°ショートエルボです。
【用途】
・石油化学関係。
・一般ビル建築配管。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・外径(mm):216.3
・メッキ品
・形状:90°ショートエルボ
・呼び径(mm):216.3
・肉厚(mm):5.8
・JIS B2311規格品
・JANコード:4560136240559
・トラスココード:850-4963
・質量:9.6kg
【材質/仕上】
・配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ

Loading...

G90SSGP200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200Aの型番G90SSGP200Aのページです。
型番G90SSGP200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

    白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

    白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

      鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

      鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

          メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工
          通常価格 28,978円 32,285円 17,157円 14,489円
          通常出荷日 14日目   14日目   7日目   7日目  
          種類 突合型 突合型 突合型 突合型
          継手 形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ
          材質 配管用炭素鋼(SGP) 配管用炭素鋼(SGP) 配管用炭素鋼(SGP) 配管用炭素鋼(SGP)
          同径・異径 同径 同径 同径 同径
          径の呼び 1 8B(200A) 8B(200A) 8B(200A) 8B(200A)

          白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました