(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,746円
税込単価
48,121円

【特長】・樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。・4点ボルト固定と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957504254
  • トラスココード:
    849-3659
  • 質量(g):
    6500.0
  • 材質1:
    枠材:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    底板:ステンレス(SUS430)
  • 有効開口寸法(mm):
    390×390

型番

FWPP45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWPP45

1個

43,746( 48,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
・4点ボルト固定とパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
・上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):450×450×54
・有効開口寸法(mm):390×390
・適用荷重(KN/m2):5(屋内外歩行用)
・樹脂タイル厚さ制限:3mm
・(社)公共建築協会認定品
・JANコード:4968957504254
・トラスココード:849-3659
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・枠材:ステンレス(SUS304)
・底板:ステンレス(SUS430)
【セット内容/付属品】
・目地用スペーサー:8個
・引き上げハンドル:2本

FWPP45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)の型番FWPP45のページです。
型番FWPP45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 43,746円 51,271円 28,988円 31,270円 24,611円 26,892円 25,413円 26,892円 28,988円 24,611円 51,271円 43,746円 26,984円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 -
                            点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 -
                            JANコード 4968957504254 4968957504261 4968957504193 4968957502946 4968957504186 4968957502939 - - 4968957504179 4968957504162 4968957504216 4968957504209 -
                            トラスココード 849-3659 849-3660 849-3643 849-3642 849-3641 849-3640 849-3638 849-3636 849-3639 849-3637 849-3656 849-3655 -
                            質量(g) 6500.0 10000.0 8300.0 8500.0 5200.0 5400.0 6500.0 4300.0 6300.0 4100.0 7500.0 5000.0 -

                            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました