(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,627円
税込単価
89,790円

【特長】・モルタル仕上げ専用タイプです。・4点ボルト固定と二重蓋およびパッキン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957504308
  • トラスココード:
    849-3657
  • 質量(g):
    6500.0
  • 材質1:
    枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    中蓋:アルミ樹脂複合板
  • 有効開口寸法(mm):
    344×344

型番

FWPH245 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWPH245

1個

81,627( 89,790円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル仕上げ専用タイプです。
・4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
・上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):450×450×66
・有効開口寸法(mm):344×344
・適用荷重(KN/m2):5(屋内外歩行用)
・タイル厚さ制限:26mm
・(社)公共建築協会認定品
・JANコード:4968957504308
・トラスココード:849-3657
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
・中蓋:アルミ樹脂複合板
【セット内容/付属品】
・目地用スペーサー:8個
・引き上げハンドル:2本

FWPH245で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプの型番FWPH245のページです。
型番FWPH245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

          メーター点検口(埋込ハンドル)

          メーター点検口(埋込ハンドル)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 81,627円 100,230円 22,807円 18,146円 34,284円 28,988円 24,611円 20,538円 17,150円 18,146円 23,580円 29,614円 26,892円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   14日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 メータ点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口
                            JANコード 4968957504308 4968957504315 4968957505251 4968957505237 - 4968957504179 4968957504162 4968957504384 4968957504377 4968957505220 4968957504117 4968957504124 -
                            トラスココード 849-3657 849-3658 849-3524 849-3522 - 849-3639 849-3637 849-3633 849-3632 849-3521 849-3650 849-3651 849-3636
                            質量(g) 6500.0 10000.0 11300.0 7000.0 - 6300.0 4100.0 11300.0 6700.0 6800.0 3800.0 6100.0 4300.0

                            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました