(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
104,555円  特別価格 
税込価格
115,011円  特別価格 

【特長】・優れた防炎・防虫効果のある防虫フラーレにポリエステル糸を2cm間隔の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。

型番

FUREOR3000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FUREOR3000

1個

104,555円

90,147

( 99,162円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防炎・防虫効果のある防虫フラーレにポリエステル糸を2cm間隔の格子状にラミネートし、引張・引裂強度を高めました。
【用途】
・防炎性能・防虫効果を要求される食品工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm)×巻数(m):1850×50
・厚み:#3000
・消防法施行令第4条の3に適合
・防虫タイプ(オレンジ)
・トラスココード:516-0596
・質量:35kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

    スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

    スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

      不燃カーテン

      不燃カーテン

        スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

        スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

            間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”

            間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

              スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

                  スワロン ストリップドアーシート リブ付静電防虫オレンジ2t×200×30M巻

                  スワロン ストリップドアーシート リブ付静電防虫オレンジ2t×200×30M巻

                    アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

                    アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

                      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

                      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

                        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

                        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

                          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                            メーカー アキレス スワロン スワロン スワロン アキレス スワロン スワロン スワロン スワロン アキレス スワロン スワロン スワロン
                            通常価格 104,555円 92,183円 190,462円 102,252円 77,717円 51,488円 102,702円 81,908円 31,226円 41,500円 82,487円 41,345円 46,460円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました