(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,020円
税込単価
18,722円

【用途】・間仕切り【商品仕様】・色:透明・幅(mm):300・長さ(m):12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

FT20030012A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT20030012A

1個

17,020( 18,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・間仕切り
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):300
・長さ(m):12
・厚さ(mm):2.0
・トラスココード:101-1074
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻の型番FT20030012Aのページです。
型番FT20030012Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻

スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻

    スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

    スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

      スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明3t×300×12M巻

      スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明3t×300×12M巻

        スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

        スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

                    メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス
                    通常価格 17,020円 11,387円 27,429円 15,893円 97,231円 25,247円 25,007円 16,722円 11,814円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                    スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました