(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,565円
税込単価
21,522円

【特長】・モルタル仕上げ専用タイプです。【用途】・床下の配線、配管、床下スペー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957504100
  • トラスココード:
    849-3649
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
  • 有効開口寸法(mm):
    254×254

型番

FSRM30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSRM30

1個

19,565( 21,522円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル仕上げ専用タイプです。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):300×300×50
・有効開口寸法(mm):254×254
・適用荷重(KN/m2):5(屋内外歩行用)
・ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ
・JANコード:4968957504100
・トラスココード:849-3649
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・目地用スペーサー:4個

FSRM30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプの型番FSRM30のページです。
型番FSRM30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

        床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

        床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

          床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

          床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

                        ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

                        ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

                          メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                          通常価格 19,565円 23,580円 29,614円 38,553円 47,829円 18,146円 22,807円 14,027円 28,988円 24,611円 26,984円 10,932円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 - 点検口
                          点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 - 床下点検口
                          JANコード 4968957504100 4968957504117 4968957504124 4968957502632 4968957502649 4968957505237 4968957505251 4968957505213 4968957504179 4968957504162 - 4968957503547
                          トラスココード 849-3649 849-3650 849-3651 849-3646 849-3648 849-3522 849-3524 849-3520 849-3639 849-3637 - 849-3735
                          質量(g) 2100.0 3800.0 6100.0 6700.0 10260.0 7000.0 11300.0 3500.0 6300.0 4100.0 - 2300.0

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました