(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,829円
税込単価
52,612円

・錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957502649
  • トラスココード:
    849-3648
  • 外形寸法(mm):
    600×600×52
  • 質量(g):
    10260.0
  • 材質1:
    枠材:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)

型番

FSR60K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類点検口点検口・避難ハッチ種類床下点検口
JANコード4968957502649トラスココード849-3648
外形寸法(mm)600×600×52質量(g)10260.0
材質1枠材:ステンレス(SUS304)材質2底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSR60K

1個

47,829( 52,612円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。・外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600の型番FSR60Kのページです。
型番FSR60Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(モルタル仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 シール構造(モルタル仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 47,829円 38,553円 26,984円 51,271円 43,746円 14,027円 19,565円 18,146円 22,807円 28,988円 24,611円 26,892円 25,413円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 点検口 点検口 - 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 - 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口
                            JANコード 4968957502649 4968957502632 - 4968957504216 4968957504209 4968957505213 4968957504100 4968957505237 4968957505251 4968957504179 4968957504162 - -
                            トラスココード 849-3648 849-3646 - 849-3656 849-3655 849-3520 849-3649 849-3522 849-3524 849-3639 849-3637 849-3636 849-3638
                            外形寸法(mm) 600×600×52 450×450×52 - - - - - - - - - - -

                            床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト