(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,553円
税込単価
42,408円

・錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957502632
  • トラスココード:
    849-3646
  • 外形寸法(mm):
    450×450×52
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    枠材:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)

型番

FSR45K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSR45K

1個

38,553( 42,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。・外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。

FSR45Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450の型番FSR45Kのページです。
型番FSR45Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                        メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                        通常価格 38,553円 47,829円 26,892円 26,892円 24,611円 23,580円 31,270円 28,988円 43,746円 17,150円 20,538円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口
                        点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口
                        JANコード 4968957502632 4968957502649 4968957502939 - 4968957504186 4968957504117 4968957502946 4968957504193 4968957504254 4968957504353 4968957504360
                        トラスココード 849-3646 849-3648 849-3640 849-3636 849-3641 849-3650 849-3642 849-3643 849-3659 849-3626 849-3627
                        外形寸法(mm) 450×450×52 600×600×52 - - - - - - - - -

                        床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました