(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,444円
税込単価
16,988円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。・ボルト穴あき・酸性または...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

FSB2F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質呼び径10BサイズDT仕様ボルト穴数入数適用ボルトM22最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量
FSB2F本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)250A400mm24mmJIS10K121首下9550℃1.0MPa(at20℃)4901860697002850-61814226g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSB2F

1個

15,444( 16,988円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
・ボルト穴あき
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
・呼び径10Bサイズ:250A
・D:400mm
・T:24mm
・JIS10K仕様
・ボルト穴数12
・入数:1
・適用ボルトM22:首下95
・最高使用温度:50℃
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・JANコード:4901860697002
・トラスココード:850-6181
・質量:4226g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

FSB2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVCの型番FSB2Fのページです。
型番FSB2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 200 JIS5K PVC

    エスロン 板フランジSB型 200 JIS5K PVC

      エスロン 板フランジSB型 200 JIS10KPVC

      エスロン 板フランジSB型 200 JIS10KPVC

        エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC

        エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC

          エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC

          エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC

            エスロン 板フランジSB型 125 JIS5K PVC

            エスロン 板フランジSB型 125 JIS5K PVC

              エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC

              エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC

                エスロン 板フランジSB型 125 JIS10K PVC

                エスロン 板フランジSB型 125 JIS10K PVC

                  エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC

                  エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC

                    エスロン 板フランジSB型 80 JIS10K PVC

                    エスロン 板フランジSB型 80 JIS10K PVC

                      エスロン 板フランジSB型 65 JIS5K PVC

                      エスロン 板フランジSB型 65 JIS5K PVC

                        エスロン 板フランジSB型 80 JIS5K PVC

                        エスロン 板フランジSB型 80 JIS5K PVC

                          エスロン 板フランジSB型 50 JIS5K PVC

                          エスロン 板フランジSB型 50 JIS5K PVC

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 15,444円 9,393円 11,843円 7,231円 10,400円 6,319円 3,404円 5,652円 3,150円 3,997円 2,328円 3,009円 1,776円
                            通常出荷日 10日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                            エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました