(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,956円
税込単価
5,452円

【特長】・プラスチック製ですので耐食性、耐薬品性に優れております。・TSフラン...

詳細情報を確認する

型番

FNTI5100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径φD(mm)L(mm)トラスココード質量材質
FNTI5100100200105850-54940.92kg耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNTI5100

1個

4,956( 5,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ですので耐食性、耐薬品性に優れております。
・TSフランジ(25A以上)は、フランジ付根をリブ付きとした一体射出成型品ですので非常に堅牢です。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:100
・塩ビ管呼び径:100
・φD(mm):200
・L(mm):105
・トラスココード:850-5494
・質量:0.92kg
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

FNTI5100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100Aの型番FNTI5100のページです。
型番FNTI5100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A

    アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A

    アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A

      アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 65A

      アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 65A

        アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 100A

        アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 100A

          アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 80A

          アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 80A

            アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 65A

            アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 65A

              アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 25A

              アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 25A

                アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 50A

                アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 50A

                  メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                  通常価格 4,956円 2,274円 2,588円 3,546円 1,998円 2,040円 853円 1,622円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                  アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました