(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミノンスリップ タイヤ仕様

アルミノンスリップ タイヤ仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,571円 ~ 3,560円
税込価格
1,728円 ~ 3,916円

【特長】・表面に軟質塩ビを使用しています。【用途】・建築資材・階段などの滑り止...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
L(長さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
ベージュ
4969182688320
849-5157
300

1個

1,571( 1,728円 )

4日目

2000
ベージュ
4969182688337
849-5158
600

1個

3,123( 3,435円 )

4日目

1000
グレー
4969182688344
849-5159
300

1個

1,590( 1,749円 )

5日目

2000
グレー
4969182688351
849-5160
600

1個

3,560( 3,916円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に軟質塩ビを使用しています。
【用途】
・建築資材
・階段などの滑り止めに。
【材質】
・アルミ
・塩ビ

カタログ

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミノンスリップ タイヤ仕様

アルミノンスリップ タイヤ仕様

    アルミノンスリップ

    アルミノンスリップ

      A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

      A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

        アルミ等辺アングル 50X50X3.0

        アルミ等辺アングル 50X50X3.0

          メーカー アルインコ アルインコ ミスミ アルインコ
          通常価格 1,571円 1,052円 - 9,955円
          通常出荷日 4日目~   2日目   1日目~   4日目  
          環境対応 RoHS非対応 - - -
          特性・用途 該当なし - - -
          材質 アルミ - - -
          A(高さ)(mm) 19 - - -
          B(幅)(mm) 35 - - -

          アルミノンスリップ タイヤ仕様のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト